??
Selezione modello CAD
K1595.104X50
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1595 - Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
Lista materiale
K1595.104X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K1595.104X50
FORM
Forma
B
MATERIAL
Materiale
Fluoroprene XP 45
FARBE
Colore
blu
B
Altezza
26 mm
D
Filettatura
M10 mm
D1
Diametro
22.0 mm
D2
Diametro
21.2 mm
D3
Diametro
10.1 mm
K
Altezza
14.0 mm
L
Lunghezza
50 mm
R
Rayon
0.75 mm
S
Diametro
2 mm
SW
Apertura chiave
16 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids
0.0587 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ANZM
Coppia di avvitamento
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245506248
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions